Leave a message
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
Many laser applications are prone to specular reflections back into the source, causing overheating and decreased stability and lifetime.
Mastering Machine Vision Integration
不確定您的系統應該使用哪種類型的照明?在愛特蒙特光學上了解更多有關不同照明類型的優缺點的資訊。
想了解更多關於顯微物鏡的知識嗎?了解愛特蒙特光學用於建立顯微物鏡的不同組件、關鍵概念和規格。
雷射諧振腔的長度決定了雷射的諧振腔模式,或在腔體內產生駐波的電場分佈。
高反射率 (HR) 鍍膜應用於光學元件,以最大限度地減少反射雷射和其他光源時的損失。
了解確保雷射應用成功必須考慮的關鍵參數。將為這些參數建立通用術語。
色散是光的相速度或相位延遲對另一個參數(例如波長、傳播模式或偏振)的依賴性。
Don't know which light pipe homogenizing rod will work with your system? Learn about how to choose the correct rod and more information at Edmund Optics.
Superpolished optics with sub-angstrom surface roughness are ideal for precise laser optics applications
光通過孔徑時產生的繞射圖案稱為艾里斑。了解艾里斑如何影響愛特蒙特光學的影像。
雷射擴束鏡對於降低功率密度、最小化遠距離光束直徑以及最小化聚焦雷射光斑尺寸至關重要。
Seeing around corners is no longer science fiction thanks to ultrafast lasers and sensitive cameras
Beam Shaping for High Power and Short Pulse Durations
想了解更多關於螢光顯微鏡用螢光濾光片的資訊嗎?在愛特蒙特光學了解更多資訊和庫存光學濾光片。
為了了解漸暈,了解感測器尺寸、格式以及滾降和相對照明非常重要。如需了解更多信息,請訪問愛特蒙特光學。
對於鏡頭而言,f/# 是最重要的設定之一,因為它控制多個參數。了解愛特蒙特光學的 f/# 控制功能。
光學元件中的夾雜物和氣泡造成的不均勻性和散射會導致性能變差,尤其是在雷射光學應用中。
光學系統的 Strehl 比是其實際性能與其衍射極限性能的比較。
具有超低表面粗糙度的超精密拋光光學元件可最大限度地減少光學系統中的散射,這對於敏感雷射應用至關重要。
您是否正在尋找有關光學鍍膜的更多資訊?在愛特蒙特光學了解更多有關光學系統中使用的鍍膜的常見、定制和優點的資訊。
有多種指標用於描述雷射光束的質量,包括 M2 因子、光束參數乘積和桶中的功率
您認為機器視覺應用不需要遠心照明嗎?了解愛特蒙特光學為何需要遠心照明。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information